Menu Search

Kogelknop 1.380 in M6/M8 PP Zwart

Kogelknoppen van polypropyleen zijn ideaal voor schakel-, controle- en klemhandelingen en hebben een ergonomische grip
Essentra artikelnummer:

10558379

Oud artikelnummer:

KN4X-5X-B3-----

570 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 299 € 3,1863
300 - 1199 € 1,5172
1200 + € 1,4118
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 95,59

30 x € 3,1863

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Knopdiameter 35.1 mm
Hoogte knop 32.5 mm
Breedte schachtmidden tot uiteinde 12.7 mm
Draadmaat M6/M8
Voltooien Geen afwerking
Insteektype Zelftappend blind gat
Knop kleur Black
Materiaal knop PP
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op