Dit assortiment kabelbinders met klittenband is ideaal voor meerdere toepassingen waarbij ze hergebruikt dienen te worden of waarbij de gebundelde draden kwetsbaarder zijn en extra zorg vereisen. Tevens verkrijgbaar met een kunststof gesp.
Serie: SR2001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Haakmateriaal | Kleur | Totale lengte | Totale breedte | With Buckle? | With Screw Hole? | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,582 - € 0,6467 | 2159 Op voorraad |
LDPE
|
Groen
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 1,0409 - € 1,1566 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Oranje
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Ja
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
PE;PP
|
Zwart
|
8.858 in
225.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nee
|
Ja
|
|||
| € 1,2943 - € 1,4381 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Rood
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Ja
|
||
| € 0,6605 - € 0,7339 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Blauw
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 0,6941 - € 0,7712 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Wit
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 0,9858 - € 1,0953 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Groen
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Ja
|
||
| € 0,7361 - € 0,8179 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Geel
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Ja
|
||
| € 0,582 - € 0,6467 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Geel
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 0,7801 - € 0,8668 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Oranje
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 1,184 - € 1,3155 | 910 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nee
|
Ja
|
||
| € 0,9923 - € 1,1034 | Vraag de levertijd aan hier |
Nylon
|
Zwart
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 1,2974 - € 1,4416 | 20 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
Ja
|
||
| € 0,582 - € 0,6467 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Oranje
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 0,7415 - € 0,8239 | 1 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| 10166451 | € 1,1065 - € 1,2295 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Rood
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Nee
|
|
| € 1,1686 - € 1,2989 | 3102 Op voorraad |
Nylon
|
Zwart
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
| € 1,3015 - € 1,4461 | 12 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
|
||
| € 1,2004 - € 1,3338 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Blauw
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nee
|
Ja
|
||
| € 1,3174 - € 1,4638 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
Oranje
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nee
|
Nee
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan