Menu Search

Kabelbinder 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Zwart

Deze kabelbinder met klittenband is perfect wanneer herbruikbaarheid een must is. Het heeft geen schroefgat.
Essentra artikelnummer:

10253694

Oud artikelnummer:

462713

2122 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 1,2989
200 - 399 € 1,2323
400 + € 1,1686
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 25,98

20 x € 1,2989

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Haakmateriaal Nylon
Riemmateriaal Nylon
Type gat No Screw Hole
Type Standard Tie
With Buckle? Nee
Totale lengte 180.0 mm
Totale breedte 12.0 mm
Riembreedte 12.0 mm
With Screw Hole? Nee
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op