Menu Search

Kabelbinder 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: Nylon Groen

Deze kabelbinder met klittenband is perfect wanneer herbruikbaarheid een must is. Deze binder heeft ook een gat voor bevestiging met een schroef, wat zorgt voor extra veiligheid.
Essentra artikelnummer:

10166697

Oud artikelnummer:

RKW-8-8-GN

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 1,0953
50 + € 0,9858
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 10,95

10 x € 1,0953

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Haakmateriaal LDPE
Riemmateriaal Nylon
Type gat Schroefgat
Type Standard Tie
With Buckle? Nee
Totale lengte 203.2 mm
Totale breedte 12.7 mm
Riembreedte 12.7 mm
With Screw Hole? Ja

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op