Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,09 - € 0,1757 67000 Op voorraad
17.1 mm
11/16-16 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,1469 - € 0,3019 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
7/8-19 in
Geel
25.0 mm
GAS
1
€ 0,1111 - € 0,2147 9000 Op voorraad
23.0 mm
5/8-19 in
Geel
18.5 mm
GAS
1
€ 0,0917 - € 0,1698 8320 Op voorraad
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,0716 - € 0,152 36450 Op voorraad
22.2 mm
7/8-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
€ 0,1558 - € 0,3365 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blauw
19.0 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,4125 - € 0,8071 240 Op voorraad
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blauw
21.0 mm
JIC
1
€ 0,0743 - € 0,1573 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
#1-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
2
€ 0,0531 - € 0,1125 Vraag de levertijd aan hier
12.5 mm
1/2-20
Blauw
11.7 mm
JIC
2
€ 0,0716 - € 0,152 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
7/8-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
2
€ 0,0823 - € 0,1832 Vraag de levertijd aan hier
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blauw
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1078 - € 0,2088 18800 Op voorraad
20.4 mm
13/16-16 in
Blauw
14.2 mm
JIC
1
€ 0,1409 - € 0,2574 151 Op voorraad
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,0837 - € 0,1642 3000 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,1558 - € 0,3677 4600 Op voorraad
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,0866 - € 0,1832 Vraag de levertijd aan hier
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1021 - € 0,2271 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1929 - € 0,4269 1170 Op voorraad
41.0 mm
1-5/8-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
€ 0,062 - € 0,1115 93500 Op voorraad
20.8 mm
1/2 in
Blauw
16.3 mm
NPT
2
€ 0,0595 - € 0,1324 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
3/4-16 in
Blauw
14.2 mm
JIC
2
  • van 4
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 17.1 mm LDPE Blauw

10091326

Prijsbereik
€ 0,1757 - € 0,09

Voorraadniveaus
67000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 29.5 mm LDPE Geel

10084731

Prijsbereik
€ 0,3019 - € 0,1469

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    7/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 23.0 mm LDPE Geel

10084724

Prijsbereik
€ 0,2147 - € 0,1111

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Draadmaat
    5/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met afscheurlip 29.77 mm LDPE Naturel

10177426

Prijsbereik
€ 0,1698 - € 0,0917

Voorraadniveaus
8320 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Naturel

10177365

Prijsbereik
€ 0,152 - € 0,0716

Voorraadniveaus
36450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 33.1 mm LDPE Blauw

10092132

Prijsbereik
€ 0,3365 - € 0,1558

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    15⁄16” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 42.4 mm LDPE Blauw

10092255

Prijsbereik
€ 0,8071 - € 0,4125

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-11/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 25.04 mm LDPE Blauw

10177372

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,0743

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    #1-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 12.45 mm LDPE Blauw

10177594

Prijsbereik
€ 0,1125 - € 0,0531

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Blauw

10177358

Prijsbereik
€ 0,152 - € 0,0716

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Blauw

10177396

Prijsbereik
€ 0,1832 - € 0,0823

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 20.4 mm LDPE Blauw

10091333

Prijsbereik
€ 0,2088 - € 0,1078

Voorraadniveaus
18800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 26.7 mm LDPE Blauw

10073018

Prijsbereik
€ 0,2574 - € 0,1409

Voorraadniveaus
151 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 14.0 mm LDPE Blauw

10092125

Prijsbereik
€ 0,1642 - € 0,0837

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 29.8 mm LDPE Blauw

10091364

Prijsbereik
€ 0,3677 - € 0,1558

Voorraadniveaus
4600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Naturel

10177402

Prijsbereik
€ 0,1832 - € 0,0866

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 33.07 mm LDPE Naturel

10177440

Prijsbereik
€ 0,2271 - € 0,1021

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 41.02 mm LDPE Naturel

10177488

Prijsbereik
€ 0,4269 - € 0,1929

Voorraadniveaus
1170 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-5/8-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 20.75 mm LDPE Blauw

10178515

Prijsbereik
€ 0,1115 - € 0,062

Voorraadniveaus
93500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Draadmaat
    1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Blauw

10177655

Prijsbereik
€ 0,1324 - € 0,0595

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC