Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,0677 - € 0,0947 2600 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2
€ 0,1118 - € 0,2362 141200 Op voorraad
33.2 mm
1 in
Blauw
19.9 mm
NPT
2
€ 0,0839 - € 0,1172 10500 Op voorraad
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
€ 0,0517 - € 0,0947 Vraag de levertijd aan hier
16.9 mm
3/8 in
Blauw
12.5 mm
NPT
2
€ 0,0403 - € 0,128 13000 Op voorraad
9.3 mm
3/8-24
Blauw
11.1 mm
JIC
2
€ 0,3398 - € 0,6077 2280 Op voorraad
42.4 mm
1-11/16-12
Blauw
21.0 mm
JIC
2
€ 0,5965 - € 1,125 Vraag de levertijd aan hier
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blauw
30.5 mm
JIC
2
€ 0,0381 - € 0,2673 40800 Op voorraad
26.2 mm
1/4 in
Blauw
12.5 mm
NPT
2
€ 0,1227 - € 0,2592 3800 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1558 - € 0,2151 2000 Op voorraad
17.6 mm
Naturel
14.5 mm
1
€ 0,1255 - € 0,3113 Vraag de levertijd aan hier
9.8 mm
1/8 in
Blauw
8.1 mm
NPT
2
€ 0,1899 - € 0,4051 37180 Op voorraad
41.7 mm
1-1/4 in
Blauw
21.3 mm
NPT
2
€ 0,0595 - € 0,1324 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
3/4-16 in
Blauw
14.2 mm
JIC
2
€ 0,0709 - € 0,0989 1359 Op voorraad
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
€ 0,233 - € 0,4274 Vraag de levertijd aan hier
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
€ 0,1691 - € 0,2344 3738 Op voorraad
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,1691 - € 0,2344 18627 Op voorraad
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,0677 - € 0,0947 48100 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
2
€ 0,0595 - € 0,1324 2450 Op voorraad
18.8 mm
3/4-16
Naturel
14.2 mm
JIC
2
€ 0,506 - € 0,9162 Vraag de levertijd aan hier
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blauw
24.1 mm
JIC
2
  • van 4
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Naturel

10177624

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0677

Voorraadniveaus
2600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 33.15 mm LDPE Blauw

10178546

Prijsbereik
€ 0,2362 - € 0,1118

Voorraadniveaus
141200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Draadmaat
    1 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturel

10325209

Prijsbereik
€ 0,1172 - € 0,0839

Voorraadniveaus
10500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 16.89 mm LDPE Blauw

10178577

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Draadmaat
    3/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 9.25 mm LDPE Blauw

10177532

Prijsbereik
€ 0,128 - € 0,0403

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    3/8-24
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 42.37 mm LDPE Blauw

10177495

Prijsbereik
€ 0,6077 - € 0,3398

Voorraadniveaus
2280 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-11/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 63.27 mm LDPE Blauw

10177556

Prijsbereik
€ 1,125 - € 0,5965

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Draadmaat
    2-1/2-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 13.49 mm LDPE Blauw

10178522

Prijsbereik
€ 0,2673 - € 0,0381

Voorraadniveaus
40800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Draadmaat
    1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 36.37 mm LDPE Naturel

10177464

Prijsbereik
€ 0,2592 - € 0,1227

Voorraadniveaus
3800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10325216

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,1558

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 9.8 mm LDPE Blauw

10178539

Prijsbereik
€ 0,3113 - € 0,1255

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Draadmaat
    1/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 41.73 mm LDPE Blauw

10178508

Prijsbereik
€ 0,4051 - € 0,1899

Voorraadniveaus
37180 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Draadmaat
    1-1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Blauw

10177655

Prijsbereik
€ 0,1324 - € 0,0595

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturel

10325193

Prijsbereik
€ 0,0989 - € 0,0709

Voorraadniveaus
1359 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10325247

Prijsbereik
€ 0,4274 - € 0,233

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325223

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,1691

Voorraadniveaus
3738 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325230

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,1691

Voorraadniveaus
18627 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Blauw

10177617

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0677

Voorraadniveaus
48100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Naturel

10177662

Prijsbereik
€ 0,1324 - € 0,0595

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 47.52 mm LDPE Blauw

10177518

Prijsbereik
€ 0,9162 - € 0,506

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE