Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,151 - € 0,3104 | 1500 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0894 - € 0,1739 | Vraag de levertijd aan hier |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,1223 - € 0,2374 | 40500 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Geel
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,1142 - € 0,2207 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Geel
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,086 - € 0,1688 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0926 - € 0,1806 | 67000 Op voorraad |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0894 - € 0,1742 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1067 - € 0,22 | 464600 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0999 - € 0,2056 | 1600 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,0637 - € 0,1147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blauw
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,4149 - € 0,881 | 10800 Op voorraad |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blauw
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,1601 - € 0,2212 | 2000 Op voorraad |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1952 - € 0,4164 | 35880 Op voorraad |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blauw
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,0733 - € 0,1521 | 76000 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blauw
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,0863 - € 0,1205 | 10500 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1602 - € 0,346 | Vraag de levertijd aan hier |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0736 - € 0,1563 | 63450 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,115 - € 0,2428 | 79200 Op voorraad |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blauw
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,0578 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0696 - € 0,0974 | 35100 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan