Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1142 - € 0,2207 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Geel
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,151 - € 0,3104 | 1500 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0894 - € 0,1739 | Vraag de levertijd aan hier |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,1223 - € 0,2374 | 40500 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Geel
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0778 - € 0,1505 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,1846 - € 0,3588 | 5850 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0974 - € 0,1909 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blauw
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0894 - € 0,1742 | 25000 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1067 - € 0,22 | 464600 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0843 - € 0,1569 | Vraag de levertijd aan hier |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blauw
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,4241 - € 0,8297 | 240 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blauw
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0709 - € 0,1393 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Geel
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,0843 - € 0,1637 | 46000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,1449 - € 0,2646 | 151 Op voorraad |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,1815 - € 0,3748 | 98 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,1109 - € 0,2146 | 18800 Op voorraad |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Blauw
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0926 - € 0,1806 | 67000 Op voorraad |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0999 - € 0,2056 | 1400 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,0611 - € 0,1361 | 350 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blauw
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0637 - € 0,1147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blauw
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan