Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,0733 - € 0,1521 58000 Op voorraad
26.2 mm
3/4 in
Blauw
16.0 mm
NPT
2
€ 0,2486 - € 0,5542 15900 Op voorraad
47.9 mm
1-1/2 in
Blauw
21.6 mm
NPT
2
€ 0,0696 - € 0,0974 1300 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2
€ 0,0696 - € 0,0974 35100 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
2
€ 0,0578 - € 0,1288 Vraag de levertijd aan hier
17.2 mm
11/16-16
Blauw
12.1 mm
JIC
2
€ 0,4149 - € 0,881 6600 Op voorraad
59.4 mm
2 in
Blauw
22.6 mm
NPT
2
€ 0,0611 - € 0,1361 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
3/4-16
Naturel
14.2 mm
JIC
2
€ 0,0611 - € 0,1361 350 Op voorraad
18.8 mm
3/4-16 in
Blauw
14.2 mm
JIC
2
€ 0,1739 - € 0,241 3738 Op voorraad
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,0863 - € 0,1205 10500 Op voorraad
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
€ 0,2395 - € 0,4393 Vraag de levertijd aan hier
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
€ 0,1739 - € 0,241 6627 Op voorraad
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,0926 - € 0,1806 67000 Op voorraad
17.1 mm
11/16-16 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,0709 - € 0,1393 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
M14
Geel
14.1 mm
Metrisch
1
€ 0,0778 - € 0,1505 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
1/4-19 in
Geel
11.0 mm
GAS
1
€ 0,1846 - € 0,3588 5850 Op voorraad
34.0 mm
#1-11 in
Geel
18.0 mm
GAS
1
€ 0,1142 - € 0,2207 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
5/8-19 in
Geel
18.5 mm
GAS
1
€ 0,1449 - € 0,2646 151 Op voorraad
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,0974 - € 0,1909 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
3/4” x 16
Blauw
14.2 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,1815 - € 0,3748 98 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
  • van 4
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 26.24 mm LDPE Blauw

10178560

Prijsbereik
€ 0,1521 - € 0,0733

Voorraadniveaus
58000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Draadmaat
    3/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 47.85 mm LDPE Blauw

10178492

Prijsbereik
€ 0,5542 - € 0,2486

Voorraadniveaus
15900 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Draadmaat
    1-1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Naturel

10177624

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0696

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Blauw

10177617

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0696

Voorraadniveaus
35100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 17.15 mm LDPE Blauw

10177631

Prijsbereik
€ 0,1288 - € 0,0578

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 59.41 mm LDPE Blauw

10178553

Prijsbereik
€ 0,881 - € 0,4149

Voorraadniveaus
6600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Draadmaat
    2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Naturel

10177662

Prijsbereik
€ 0,1361 - € 0,0611

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Blauw

10177655

Prijsbereik
€ 0,1361 - € 0,0611

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325223

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1739

Voorraadniveaus
3738 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturel

10325209

Prijsbereik
€ 0,1205 - € 0,0863

Voorraadniveaus
10500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10325247

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,2395

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325230

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1739

Voorraadniveaus
6627 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 17.1 mm LDPE Blauw

10091326

Prijsbereik
€ 0,1806 - € 0,0926

Voorraadniveaus
67000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Geel

10072462

Prijsbereik
€ 0,1393 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Draadmaat
    M14
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 13.0 mm LDPE Geel

10070598

Prijsbereik
€ 0,1505 - € 0,0778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Draadmaat
    1/4-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 34.0 mm LDPE Geel

10084748

Prijsbereik
€ 0,3588 - € 0,1846

Voorraadniveaus
5850 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Draadmaat
    #1-11 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 23.0 mm LDPE Geel

10084724

Prijsbereik
€ 0,2207 - € 0,1142

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Draadmaat
    5/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 26.7 mm LDPE Blauw

10073018

Prijsbereik
€ 0,2646 - € 0,1449

Voorraadniveaus
151 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 18.8 mm LDPE Blauw

10070581

Prijsbereik
€ 0,1909 - € 0,0974

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4” x 16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 36.4 mm LDPE Blauw

10091371

Prijsbereik
€ 0,3748 - € 0,1815

Voorraadniveaus
98 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC