Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,082 - € 0,1527 | Vraag de levertijd aan hier |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blauw
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,4125 - € 0,8071 | 240 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blauw
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0869 - € 0,1695 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1038 - € 0,2141 | 464600 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0562 - € 0,1252 | 3500 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0664 - € 0,148 | 290 Op voorraad |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blauw
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1227 - € 0,2592 | 5800 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0798 - € 0,1692 | 34650 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0403 - € 0,0857 | 9750 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1078 - € 0,1997 | Vraag de levertijd aan hier |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1164 - € 0,2592 | 44200 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0743 - € 0,1573 | 400 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4704 - € 0,9723 | 33 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Blauw
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0743 - € 0,1573 | 3600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0917 - € 0,1698 | 18720 Op voorraad |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,6277 - € 1,125 | 2360 Op voorraad |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturel
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0433 - € 0,0916 | 69850 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0664 - € 0,148 | Vraag de levertijd aan hier |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,2419 - € 0,5391 | 14500 Op voorraad |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blauw
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,3398 - € 0,6077 | 21600 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan