Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,6453 - € 1,1565 2360 Op voorraad
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2
€ 0,0974 - € 0,1909 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
3/4” x 16
Blauw
14.2 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,0894 - € 0,1742 25000 Op voorraad
16.5 mm
M16
Geel
16.5 mm
Metrisch
1
€ 0,0894 - € 0,1739 Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
5/8-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,1067 - € 0,22 464600 Op voorraad
22.0 mm
7/8-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
1
€ 0,1815 - € 0,3748 98 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,1602 - € 0,378 5000 Op voorraad
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,4241 - € 0,8297 240 Op voorraad
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blauw
21.0 mm
JIC
1
€ 0,086 - € 0,1688 3000 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,0843 - € 0,1569 Vraag de levertijd aan hier
12.4 mm
1/2-20 in
Blauw
11.7 mm
JIC
1
€ 0,1049 - € 0,2335 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,089 - € 0,1883 Vraag de levertijd aan hier
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,0736 - € 0,1563 2700 Op voorraad
22.2 mm
7/8-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
2
€ 0,2074 - € 0,4389 9100 Op voorraad
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blauw
21.0 mm
JIC
2
€ 0,1261 - € 0,2665 5800 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,3493 - € 0,6247 2280 Op voorraad
42.4 mm
1-11/16-12
Blauw
21.0 mm
JIC
2
€ 0,0999 - € 0,2056 1400 Op voorraad
20.0 mm
M20
Geel
20.0 mm
Metrisch
1
€ 0,1176 - € 0,2274 19600 Op voorraad
25.0 mm
1" x 14
Blauw
16.5 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,1602 - € 0,346 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blauw
19.0 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,1109 - € 0,2146 18800 Op voorraad
20.4 mm
13/16-16 in
Blauw
14.2 mm
JIC
1
  • van 4
Kap met afscheurlip 63.27 mm LDPE Naturel

10177563

Prijsbereik
€ 1,1565 - € 0,6453

Voorraadniveaus
2360 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Draadmaat
    2-1/2-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 18.8 mm LDPE Blauw

10070581

Prijsbereik
€ 0,1909 - € 0,0974

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4” x 16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip 16.0 mm LDPE Geel

10068298

Prijsbereik
€ 0,1742 - € 0,0894

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 15.5 mm LDPE Blauw

10070574

Prijsbereik
€ 0,1739 - € 0,0894

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    5/8-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 22.0 mm LDPE Blauw

10071823

Prijsbereik
€ 0,22 - € 0,1067

Voorraadniveaus
464600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 36.4 mm LDPE Blauw

10091371

Prijsbereik
€ 0,3748 - € 0,1815

Voorraadniveaus
98 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 29.8 mm LDPE Blauw

10091364

Prijsbereik
€ 0,378 - € 0,1602

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 42.4 mm LDPE Blauw

10092255

Prijsbereik
€ 0,8297 - € 0,4241

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-11/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 14.0 mm LDPE Blauw

10092125

Prijsbereik
€ 0,1688 - € 0,086

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 12.4 mm LDPE Blauw

10092118

Prijsbereik
€ 0,1569 - € 0,0843

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 33.07 mm LDPE Naturel

10177440

Prijsbereik
€ 0,2335 - € 0,1049

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Naturel

10177402

Prijsbereik
€ 0,1883 - € 0,089

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Blauw

10177358

Prijsbereik
€ 0,1563 - € 0,0736

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 41.02 mm LDPE Blauw

10177471

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,2074

Voorraadniveaus
9100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-5/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 36.37 mm LDPE Naturel

10177464

Prijsbereik
€ 0,2665 - € 0,1261

Voorraadniveaus
5800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 42.37 mm LDPE Blauw

10177495

Prijsbereik
€ 0,6247 - € 0,3493

Voorraadniveaus
2280 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-11/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 20.0 mm LDPE Geel

10072486

Prijsbereik
€ 0,2056 - € 0,0999

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 25.0 mm LDPE Blauw

10091340

Prijsbereik
€ 0,2274 - € 0,1176

Voorraadniveaus
19600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    1" x 14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 33.1 mm LDPE Blauw

10092132

Prijsbereik
€ 0,346 - € 0,1602

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    15⁄16” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 20.4 mm LDPE Blauw

10091333

Prijsbereik
€ 0,2146 - € 0,1109

Voorraadniveaus
18800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF