Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1983 - € 0,4389 1170 Op voorraad
41.0 mm
1-5/8-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
€ 0,0764 - € 0,1617 3600 Op voorraad
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
€ 0,0709 - € 0,1393 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
M14
Geel
14.1 mm
Metrisch
1
€ 0,0843 - € 0,1637 16000 Op voorraad
16.0 mm
3/8-19 in
Geel
12.0 mm
GAS
1
€ 0,1142 - € 0,2207 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
5/8-19 in
Geel
18.5 mm
GAS
1
€ 0,0894 - € 0,1742 25000 Op voorraad
16.5 mm
M16
Geel
16.5 mm
Metrisch
1
€ 0,1449 - € 0,2646 151 Op voorraad
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,1602 - € 0,378 5000 Op voorraad
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,0926 - € 0,1806 67000 Op voorraad
17.1 mm
11/16-16 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,0894 - € 0,1739 Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
5/8-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,0736 - € 0,1563 63450 Op voorraad
22.2 mm
7/8-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
€ 0,0999 - € 0,2056 1400 Op voorraad
20.0 mm
M20
Geel
20.0 mm
Metrisch
1
€ 0,1176 - € 0,2274 19600 Op voorraad
25.0 mm
1" x 14
Blauw
16.5 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,086 - € 0,1688 3000 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,4836 - € 0,9995 33 Op voorraad
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blauw
24.1 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,3493 - € 0,6247 2280 Op voorraad
42.4 mm
1-11/16-12
Blauw
21.0 mm
JIC
2
€ 0,0942 - € 0,1746 Vraag de levertijd aan hier
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1261 - € 0,2665 5800 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,082 - € 0,1739 34650 Op voorraad
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
€ 0,1108 - € 0,2053 Vraag de levertijd aan hier
29.8 mm
1-3/16-12
Blauw
19.1 mm
JIC
2
  • van 4
Kap met afscheurlip 41.02 mm LDPE Naturel

10177488

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,1983

Voorraadniveaus
1170 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-5/8-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 25.04 mm LDPE Naturel

10177389

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,0764

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    #1-14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Geel

10072462

Prijsbereik
€ 0,1393 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Draadmaat
    M14
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 16.0 mm LDPE Geel

10071120

Prijsbereik
€ 0,1637 - € 0,0843

Voorraadniveaus
16000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    3/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 23.0 mm LDPE Geel

10084724

Prijsbereik
€ 0,2207 - € 0,1142

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Draadmaat
    5/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met afscheurlip 16.0 mm LDPE Geel

10068298

Prijsbereik
€ 0,1742 - € 0,0894

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 26.7 mm LDPE Blauw

10073018

Prijsbereik
€ 0,2646 - € 0,1449

Voorraadniveaus
151 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 29.8 mm LDPE Blauw

10091364

Prijsbereik
€ 0,378 - € 0,1602

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 17.1 mm LDPE Blauw

10091326

Prijsbereik
€ 0,1806 - € 0,0926

Voorraadniveaus
67000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 15.5 mm LDPE Blauw

10070574

Prijsbereik
€ 0,1739 - € 0,0894

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    5/8-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Naturel

10177365

Prijsbereik
€ 0,1563 - € 0,0736

Voorraadniveaus
63450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 20.0 mm LDPE Geel

10072486

Prijsbereik
€ 0,2056 - € 0,0999

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 25.0 mm LDPE Blauw

10091340

Prijsbereik
€ 0,2274 - € 0,1176

Voorraadniveaus
19600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    1" x 14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 14.0 mm LDPE Blauw

10092125

Prijsbereik
€ 0,1688 - € 0,086

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 47.5 mm LDPE Blauw

10092262

Prijsbereik
€ 0,9995 - € 0,4836

Voorraadniveaus
33 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1 7/8” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip 42.37 mm LDPE Blauw

10177495

Prijsbereik
€ 0,6247 - € 0,3493

Voorraadniveaus
2280 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-11/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 29.77 mm LDPE Naturel

10177426

Prijsbereik
€ 0,1746 - € 0,0942

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 36.37 mm LDPE Naturel

10177464

Prijsbereik
€ 0,2665 - € 0,1261

Voorraadniveaus
5800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 12.45 mm LDPE Naturel

10177600

Prijsbereik
€ 0,1739 - € 0,082

Voorraadniveaus
34650 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 29.77 mm LDPE Blauw

10177419

Prijsbereik
€ 0,2053 - € 0,1108

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE