10019573
N-5E-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1721 |
| 5000 - 9999 | € 0,1357 |
| 10000 - 24999 | € 0,1187 |
| 25000 + | € 0,1059 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstelbaar/vast | Vast |
|---|---|
| Kleur | Naturel |
| Bevestigingsstijl | Klem |
| Bevestigingsmethode | Schroef |
| Compatibele kabeldiameters | 7.2 mm |
| Compatibele kabeldiameters | 0.283 in |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 110 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 230 °F |
| Totale breedte | 0.374 in |
| Totale breedte | 9.5 mm |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
| Uitvoering | P-clip |
| Massief materiaal | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan