10265833
468557
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,0672 |
1000 - 1999 | € 0,0638 |
2000 + | € 0,0605 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Vast |
---|---|
Kleur | Zwart |
Bevestigingsstijl | Klem |
Bevestigingsmethode | Screw |
Basislengte | 31.0 mm |
Basislengte | 1.22 in |
Compatibele kabeldiameters | 0.5 in |
Compatibele kabeldiameters | 12.7 mm |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Totale breedte | 0.472 in |
Totale breedte | 12.0 mm |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Uitvoering | P-clip |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan