Bundels worden veilig bewaard in deze nylon klemmen. Veel verschillende bundeldiameters. Kleuren: Zwart en Naturel UL94 V-2 en UL94 V-0 geschat materiaal Verschillende bevestigingsgaten voor verschillende schroefmaten.
Serie: SR2059
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Compatibele kabeldiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1176 - € 0,1176 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1961 - € 0,2044 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,3235 - € 0,3235 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,3072 - € 0,3072 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,5261 - € 0,5474 | 1426 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,3264 - € 0,3264 | 1019 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,2825 - € 0,2942 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,0515 - € 0,0515 | 26240 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| € 0,1059 - € 0,1721 | 1426 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 10019467 | € 0,0344 - € 0,0363 | 34381 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| € 0,0366 - € 0,066 | 32872 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1337 - € 0,1337 | 12466 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,0872 - € 0,0872 | 3000 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,0461 - € 0,0488 | 17332 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0229 - € 0,0415 | 990 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Verstelbaar
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
| € 0,0605 - € 0,0672 | 61915 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,104 - € 0,104 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,1464 - € 0,1525 | 1000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan