Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cable Duct is een veelzijdig kabelbeheerproduct. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Serie: SR1732
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Totale lengte | Inwendige hoogte | Totale breedte | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 510,7998 - € 510,7998 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Screw
|
||
| € 558,5823 - € 558,5823 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Screw
|
||
| € 463,3874 - € 463,3874 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Screw
|
||
| € 442,5509 - € 486,794 | 10 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 394,3048 - € 394,3048 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 43 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Kleeflaag
|
|||
| € 201,93 - € 216,5914 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 586,9181 - € 586,9181 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Screw
|
||
| € 426,5357 - € 426,5357 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| € 250,1422 - € 250,1422 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| € 21,5111 - € 21,5111 | Vraag de levertijd aan hier |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 21,5111 - € 21,5111 | 9300 Op voorraad |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 95,5947 - € 95,5947 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 12,4642 - € 12,4642 | 8624 Op voorraad |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 16,919 - € 16,919 | 6150 Op voorraad |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 27,5831 - € 27,5831 | Vraag de levertijd aan hier |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 7,8721 - € 7,8721 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 9,352 - € 9,352 | Vraag de levertijd aan hier |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 13,2118 - € 13,2118 | Vraag de levertijd aan hier |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 11,7319 - € 11,7319 | 840 Op voorraad |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef