Menu Search

Kabelgoot Schroef 500.0 mm 720.0 mm PP Grijs

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Essentra artikelnummer:

10169063

Oud artikelnummer:

RX3030-0

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 13,2118
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 660,59

50 x € 13,2118

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Polypropyleen
Bevestigingsmethode Schroef
Binnenbreedte 720.0 mm
Totale lengte 500.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op