Menu Search

Kabelgoot Schroef 500.0 mm UL94 V-2 PP Grijs

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Essentra artikelnummer:

10169049

Oud artikelnummer:

RX2525-0

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
70 + € 11,4124
Standaard verpakking: 70

Bestel in veelvoud van 70

Totale prijs:

€ 798,87

70 x € 11,4124

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Polypropyleen
Bevestigingsmethode Schroef
Inwendige hoogte 22.4 mm
Binnenbreedte 22.4 mm
Totale lengte 500.0 mm
Totale breedte 25.0 mm
Vierkant formaat 500.0 mm²
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op