Menu Search

Kabelgoot Kleeflaag 500.0 mm 720.0 mm PP Grijs

Zelfklevende, flexibele kabelgoten om draden te geleiden. Het geribbelde ontwerp zorgt ervoor dat de kabels kunnen worden uitgesplitst wanneer nodig.
Essentra artikelnummer:

10169070

Oud artikelnummer:

RX3030-4

6150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 16,919
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 845,95

50 x € 16,919

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Polypropyleen
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Binnenbreedte 720.0 mm
Totale lengte 500.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op