Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cable Duct is een veelzijdig kabelbeheerproduct. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Serie: SR1732
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Totale lengte | Inwendige hoogte | Totale breedte | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,6577 - € 7,6577 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 9,0972 - € 9,0972 | Vraag de levertijd aan hier |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 9,0972 - € 9,0972 | 112 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 12,1247 - € 12,1247 | 9518 Op voorraad |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 16,4582 - € 16,4582 | 7150 Op voorraad |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 12,8519 - € 12,8519 | 1900 Op voorraad |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 20,9252 - € 20,9252 | Vraag de levertijd aan hier |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 6,9305 - € 8,3552 | 336 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 11,4124 - € 11,4124 | 770 Op voorraad |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 7,7913 - € 7,7913 | Vraag de levertijd aan hier |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 10,5368 - € 10,5368 | 125 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 14,2618 - € 14,2618 | 420 Op voorraad |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 20,9252 - € 20,9252 | 6550 Op voorraad |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 92,991 - € 92,991 | 1 Op voorraad |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Niet gemonteerd
|
||
| € 26,8318 - € 26,8318 | Vraag de levertijd aan hier |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 175,698 - € 175,698 | 1 Op voorraad |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Niet gemonteerd
|
||
| € 430,497 - € 473,535 | 10 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Niet gemonteerd
|
||
| € 196,43 - € 210,692 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Niet gemonteerd
|
||
| € 496,887 - € 496,887 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Schroef
|
||
| € 414,918 - € 414,918 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Schroef
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan