Cable Duct is een veelzijdig kabelbeheerproduct. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Serie: SR1732
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Totale lengte | Inwendige hoogte | Totale breedte | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 10,5368 - € 10,5368 | 125 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 14,2618 - € 14,2618 | 420 Op voorraad |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 20,9252 - € 20,9252 | 6550 Op voorraad |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 92,991 - € 92,991 | 1 Op voorraad |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
||
| € 12,8519 - € 12,8519 | 1850 Op voorraad |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 20,9252 - € 20,9252 | Vraag de levertijd aan hier |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 9,0972 - € 9,0972 | 112 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 12,1247 - € 12,1247 | 9294 Op voorraad |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 16,4582 - € 16,4582 | 7150 Op voorraad |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 26,8318 - € 26,8318 | Vraag de levertijd aan hier |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 7,6577 - € 7,6577 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 9,0972 - € 9,0972 | Vraag de levertijd aan hier |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 6,9305 - € 8,3552 | 336 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 11,4124 - € 11,4124 | 770 Op voorraad |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 7,7913 - € 7,7913 | Vraag de levertijd aan hier |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Schroef
|
||
| € 175,698 - € 175,698 | 1 Op voorraad |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Adhesive
|
||
| € 430,497 - € 473,535 | 10 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Adhesive
|
||
| € 196,43 - € 210,692 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Adhesive
|
||
| 43 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Adhesive
|
|||
| € 383,565 - € 383,565 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Schroef
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan