Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cable Duct is een veelzijdig kabelbeheerproduct. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Serie: SR1732
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Totale lengte | Inwendige hoogte | Totale breedte | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 14,2618 - € 14,2618 | 210 Op voorraad |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 10,5368 - € 10,5368 | 125 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 20,9252 - € 20,9252 | 6550 Op voorraad |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 92,991 - € 92,991 | 1 Op voorraad |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 7,7913 - € 7,7913 | Vraag de levertijd aan hier |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Schroef
|
||
| € 12,1247 - € 12,1247 | 7502 Op voorraad |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 16,4582 - € 16,4582 | 6250 Op voorraad |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 26,8318 - € 26,8318 | Vraag de levertijd aan hier |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 175,698 - € 175,698 | 1 Op voorraad |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 20,9252 - € 20,9252 | Vraag de levertijd aan hier |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Schroef
|
||
| € 6,9305 - € 8,3552 | 420 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schroef
|
||
| € 9,0972 - € 9,0972 | Vraag de levertijd aan hier |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 11,4124 - € 11,4124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schroef
|
||
| € 9,0972 - € 9,0972 | Vraag de levertijd aan hier |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schroef
|
||
| € 7,6577 - € 7,6577 | Vraag de levertijd aan hier |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Schroef
|
||
| € 12,8519 - € 12,8519 | 1900 Op voorraad |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schroef
|
||
| € 543,368 - € 543,368 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Schroef
|
||
| € 414,918 - € 414,918 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Schroef
|
||
| € 496,887 - € 496,887 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Schroef
|
||
| € 243,329 - € 243,329 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Schroef
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan