Menu Search

Kabelgeleiding

Op voorraad

Het assortiment kabelgeleidingen is volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en getest en heeft verschillende mondiale kwaliteitslabels toegekend gekregen. Het assortiment bestaat uit kunststof kabelbuizen en accessoires. Kunststof kabelbuis is zeer flexibel en heeft een lange levensduur. Door de hoge slagvastheid heeft het een goede herstelcapaciteit als het geplet wordt. Typische toepassingen voor dit type geleiding zijn fabrieksbedradingen en aansluitingen op machines. Wordt in verschillende materialen geleverd, aansluitend bij uw vereisten.

Serie: SR1734

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
51 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Kleur Materiaal Binnendiameter Minimale compatibele buisdiameter Buitendiameter Bestellen
€ 26,1643 - € 26,1643 1101 Op voorraad
37.0 mm
Zwart
PA
€ 626,7613 - € 626,7613 Vraag de levertijd aan hier
50.0 m
Zwart
PA
22.8 mm
28.5 mm
€ 1,045 - € 1,7239 200 Op voorraad
100.0 m
Zwart
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
€ 5,187 - € 5,187 Vraag de levertijd aan hier
50.0 m
Zwart
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
€ 1,2456 - € 1,2968 900 Op voorraad
100.0 m
Zwart
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
€ 1,56 - € 1,6249 200 Op voorraad
100.0 m
Zwart
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
€ 2,7851 - € 2,9047 Vraag de levertijd aan hier
50.0 m
Zwart
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
€ 6,8176 - € 6,8176 250 Op voorraad
50.0 m
Zwart
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
€ 0,8634 - € 1,4234 Vraag de levertijd aan hier
100.0 m
Zwart
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
€ 174,3354 - € 182,2151 Vraag de levertijd aan hier
10.0 m
Staal
Staal
21.1 mm
25.0 mm
€ 250,4969 - € 250,4969 Vraag de levertijd aan hier
10.0 m
Zwart
Staal
21.1 mm
25.0 mm
€ 276,2102 - € 276,2102 Vraag de levertijd aan hier
25.0 m
Zwart
PA
16.7 mm
21.2 mm
€ 339,7324 - € 339,7324 Vraag de levertijd aan hier
25.0 m
Zwart
PA
22.8 mm
28.5 mm
€ 2,6545 - € 2,6545 1800 Op voorraad
100.0 m
Zwart
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
€ 6,1787 - € 6,1787 200 Op voorraad
50.0 m
Zwart
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
€ 1,4848 - € 1,5463 13600 Op voorraad
100.0 m
Zwart
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
€ 2,6545 - € 2,6545 100 Op voorraad
100.0 m
Zwart
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
€ 1,7941 - € 1,8624 400 Op voorraad
100.0 m
Zwart
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
€ 5,6215 - € 5,7411 500 Op voorraad
50.0 m
Zwart
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
€ 0,7643 - € 1,2586 300 Op voorraad
100.0 m
Zwart
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
  • van 3
Leiding M12x1.5 Recht PA Zwart

10336199

Prijsbereik
€ 26,1643 - € 26,1643

Voorraadniveaus
1101 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Materiaal
    PA
  • Totale lengte
    37.0 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Nylon Conduit PA Zwart 50.0 m

10276921

Prijsbereik
€ 626,7613 - € 626,7613

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Materiaal
    PA
  • Binnendiameter
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Zwart 100.0 m

10153598

Prijsbereik
€ 1,7239 - € 1,045

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
  • Minimale compatibele buisdiameter
    12.8 mm
Corrugated Tube LDPE Zwart 50.0 m

10153635

Prijsbereik
€ 5,187 - € 5,187

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
  • Minimale compatibele buisdiameter
    24.0 mm
Corrugated Tube PA Zwart 100.0 m

10153673

Prijsbereik
€ 1,2968 - € 1,2456

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    5.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Zwart 100.0 m

10153444

Prijsbereik
€ 1,6249 - € 1,56

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Gedeeld
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
  • Minimale compatibele buisdiameter
    10.4 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Zwart 50.0 m

10153482

Prijsbereik
€ 2,9047 - € 2,7851

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Gedeeld
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
  • Minimale compatibele buisdiameter
    17.2 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Zwart 50.0 m

10153529

Prijsbereik
€ 6,8176 - € 6,8176

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Gedeeld
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
  • Minimale compatibele buisdiameter
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Zwart 100.0 m

10153567

Prijsbereik
€ 1,4234 - € 0,8634

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Gedeeld
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
  • Minimale compatibele buisdiameter
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Staal Staal 10.0 m

10276686

Prijsbereik
€ 182,2151 - € 174,3354

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Staal
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Gegalvaniseerd staal
  • Materiaal
    Staal
  • Binnendiameter
    21.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Staal Zwart 10.0 m

10276778

Prijsbereik
€ 250,4969 - € 250,4969

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Gegalvaniseerd staal
  • Materiaal
    Staal
  • Binnendiameter
    21.1 mm
Nylon Conduit PA Zwart 25.0 m

10276853

Prijsbereik
€ 276,2102 - € 276,2102

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Materiaal
    PA
  • Binnendiameter
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Zwart 25.0 m

10636176

Prijsbereik
€ 339,7324 - € 339,7324

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Materiaal
    PA
  • Binnendiameter
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Zwart 100.0 m

10153604

Prijsbereik
€ 2,6545 - € 2,6545

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Zwart 50.0 m

10153642

Prijsbereik
€ 6,1787 - € 6,1787

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Zwart 100.0 m

10311264

Prijsbereik
€ 1,5463 - € 1,4848

Voorraadniveaus
13600 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Ongedeeld
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
  • Minimale compatibele buisdiameter
    8.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Zwart 100.0 m

10153451

Prijsbereik
€ 2,6545 - € 2,6545

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Gedeeld
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Materiaal
    PA
  • Minimale compatibele buisdiameter
    12.8 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Zwart 100.0 m

10153468

Prijsbereik
€ 1,8624 - € 1,7941

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Gedeeld
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
  • Minimale compatibele buisdiameter
    12.8 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Zwart 50.0 m

10153505

Prijsbereik
€ 5,7411 - € 5,6215

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Gedeeld
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
  • Minimale compatibele buisdiameter
    24.0 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Zwart 100.0 m

10153543

Prijsbereik
€ 1,2586 - € 0,7643

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gootvorm
    Gedeeld
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
  • Minimale compatibele buisdiameter
    5.1 mm