Inbusschroeven met lage kop, gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.
Het lage kopprofiel is ideaal voor assemblages waarbij minimale speling nodig is, terwijl effectieve bevestigingsprestaties worden gegarandeerd.
Behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de medische, elektronica- en automobielsector. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SRK0085, SRK0087
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | Koptype | h1 | l2 | Aandrijvingsmaat | l1 ±0.2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,42 - € 1,78 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
10.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Inbus
 
 | 
 
4.40
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| € 1,26 - € 1,58 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
5.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Inbus
 
 | 
 
2.40
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| € 1,34 - € 1,68 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
10.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Inbus
 
 | 
 
4.40
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
||
| € 1,15 - € 1,44 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
5.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Inbus
 
 | 
 
2.40
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
||
| € 2,39 - € 2,99 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
10.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Inbus
 
 | 
 
4.40
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
40.0
 
 | 
||
| € 0,81 - € 1,01 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
5.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Torx Head
 
 | 
 
2.40
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
TX-10
 
 | 
 
8.0
 
 | 
||
| € 1,38 - € 1,73 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
8.5
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Inbus
 
 | 
 
3.65
 
 | 
 
1.6
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| € 1,40 - € 1,75 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
7.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Inbus
 
 | 
 
3.10
 
 | 
 
1.4
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
25.0
 
 | 
||
| € 1,00 - € 1,25 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
5.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Torx Head
 
 | 
 
2.40
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
TX-10
 
 | 
 
16.0
 
 | 
||
| € 1,16 - € 1,44 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
7.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Torx Head
 
 | 
 
3.10
 
 | 
 
1.4
 
 | 
 
TX-20
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| € 1,42 - € 1,78 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
7.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Inbus
 
 | 
 
3.10
 
 | 
 
1.4
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
||
| € 0,99 - € 1,24 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
5.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Inbus
 
 | 
 
2.40
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
||
| € 0,98 - € 1,23 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
5.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Inbus
 
 | 
 
2.40
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
||
| € 0,96 - € 1,20 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
5.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Inbus
 
 | 
 
2.40
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan