Menu Search

Tapbouten Inbus M6 12.0 10.0 PEEK Beige

De schroef met lage kop is ideaal voor constructies met beperkte ruimte en biedt een uitstekende bevestiging. Uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Presteert bij temperaturen tot 260 °C. Gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

20834913

Fabrikant artikelnummer:

20834913

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 1,78
100 + € 1,42
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 35,60

20 x € 1,78

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 ±0.2 12.0
d2 10.0
h1 4.40
l2 2.0
A/F 4.0
Tensile strength N 116 N/mm
Kleur Beige
Materiaal PEEK
Koptype Inbus
Aandrijvingsmaat 4.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op