Menu Search

Tapbouten Inbus M5 12.0 8.5 PEEK Beige

De schroef met lage kop is ideaal voor constructies met beperkte ruimte en biedt een uitstekende bevestiging. Uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Presteert bij temperaturen tot 260 °C. Gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

20834852

Oud artikelnummer:

20834852

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 1,73
100 + € 1,38
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 34,60

20 x € 1,73

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 ±0.2 12.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
A/F 3.0
Tensile strength N 116 N/mm
Kleur Beige
Materiaal PEEK
Koptype Inbus
Aandrijvingsmaat 3.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op