Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 1,3928 - € 1,3928 1598 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
€ 0,0877 - € 0,1049 17000 Op voorraad
2.4 mm
Zwart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
€ 0,0755 - € 0,0918 45474 Op voorraad
2.8 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
€ 0,0672 - € 0,0807 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
€ 0,1967 - € 0,2196 46495 Op voorraad
2.1 mm
Blauw
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
€ 0,2852 - € 0,3173 4379 Op voorraad
3.9 mm
Geel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
€ 0,27 - € 0,3005 2479 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
€ 0,7227 - € 0,7227 31998 Op voorraad
6.5 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
€ 0,2334 - € 0,2593 413 Op voorraad
4.9 mm
Zwart
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
€ 0,1983 - € 0,2196 118875 Op voorraad
2.2 mm
Blauw
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
€ 0,1815 - € 0,1846 1132 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
€ 0,1922 - € 0,1922 1898 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
€ 0,1815 - € 0,2029 39498 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
€ 0,778 - € 0,778 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
€ 0,8645 - € 0,9004 3091 Op voorraad
18.4 mm
Geel
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
€ 0,2059 - € 0,2303 10699 Op voorraad
2.8 mm
Groen
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,124 - € 0,1291 Vraag de levertijd aan hier
5.3 mm
Transparant
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
€ 0,3178 - € 0,3314 Vraag de levertijd aan hier
8.5 mm
Groen
Silicone
20.4 mm
11.3 mm
€ 0,1599 - € 0,1665 249 Op voorraad
7.2 mm
Paars
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
€ 0,0697 - € 0,0726 8505 Op voorraad
3.6 mm
Roze
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
  • van 7
Hittebestendige trekplug 25.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249970

Prijsbereik
€ 1,3928 - € 1,3928

Voorraadniveaus
1598 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Zwart EPDM

10377727

Prijsbereik
€ 0,1049 - € 0,0877

Voorraadniveaus
17000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377734

Prijsbereik
€ 0,0918 - € 0,0755

Voorraadniveaus
45474 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377680

Prijsbereik
€ 0,0807 - € 0,0672

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Blauw Silicone

10288542

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,1967

Voorraadniveaus
46495 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 7.9 mm 31.8 mm Geel Silicone

10288566

Prijsbereik
€ 0,3173 - € 0,2852

Voorraadniveaus
4379 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250075

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,27

Voorraadniveaus
2479 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10377772

Prijsbereik
€ 0,7227 - € 0,7227

Voorraadniveaus
31998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Zwart EPDM

10250068

Prijsbereik
€ 0,2593 - € 0,2334

Voorraadniveaus
413 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 3.6 mm 14.2 mm Blauw Silicone

10288528

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,1983

Voorraadniveaus
118875 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 1.7 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251843

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1815

Voorraadniveaus
1132 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1922

Voorraadniveaus
1898 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 15.9 mm Blauw Silicone

10288535

Prijsbereik
€ 0,2029 - € 0,1815

Voorraadniveaus
39498 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250136

Prijsbereik
€ 0,778 - € 0,778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 22.2 mm 13.0 mm Geel Silicone

10240984

Prijsbereik
€ 0,9004 - € 0,8645

Voorraadniveaus
3091 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Groen Silicone

10288559

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,2059

Voorraadniveaus
10699 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 6.3 mm 7.5 mm Transparant Silicone

10241035

Prijsbereik
€ 0,1291 - € 0,124

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Transparant
Hittebestendige trekplug 11.3 mm 20.4 mm Groen Silicone

10240571

Prijsbereik
€ 0,3314 - € 0,3178

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 8.4 mm 7.5 mm Paars Silicone

10241042

Prijsbereik
€ 0,1665 - € 0,1599

Voorraadniveaus
249 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Paars
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 5.8 mm Roze Silicone

10241011

Prijsbereik
€ 0,0726 - € 0,0697

Voorraadniveaus
8505 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze