Menu Search

Hittebestendige trekplug 5.0 mm 15.9 mm Zwart EPDM

Dit treklipje is gemaakt van zwart EPDM en is bestand tegen een bedrijfstemperatuur tot 180 C. Ideaal voor het maskeren van doorlopende gaten met schroefdraad, het lipje zorgt ervoor dat het onderdeel er doorheen kan worden getrokken en is nog steeds bereikbaar voor snelle verwijdering.
Essentra artikelnummer:

10377734

Oud artikelnummer:

461640

40474 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 16999 € 0,0918
17000 + € 0,0755
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 45,90

500 x € 0,0918

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 2.8 mm
h1 15.9 mm
D 5.0 mm
Materiaal EPDM
Kleur Zwart
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op