Menu Search

Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Groen Silicone

Dit treklipje voor hoge temperaturen is gemaakt van groen siliconenrubber en is bestand tegen een bedrijfstemperatuur tot 250 C. Het is ideaal voor het maskeren van doorlopende gaten met schroefdraad en doorlopende gaten met een buitendiameter van 5,0 mm. Met het treklipje kunt u gemakkelijk uit nauwe gaten trekken.
Essentra artikelnummer:

10288559

Oud artikelnummer:

499039

10699 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2303
5000 - 9999 € 0,2181
10000 + € 0,2059
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 115,15

500 x € 0,2303

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 2.8 mm
h1 25.4 mm
D 5.0 mm
Materiaal Silicone
Kleur Groen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op