Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 1,4583 - € 1,4583 327 Op voorraad
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
€ 1,2647 - € 1,2647 750 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
€ 0,3338 - € 0,3338 2250 Op voorraad
13.2 mm
Grijs
Silicone
30.9 mm
13.2 mm
1
€ 0,1661 - € 0,1661 10736 Op voorraad
8.9 mm
Roze
Silicone
30.7 mm
12.0 mm
1
€ 0,0499 - € 0,0499 25500 Op voorraad
4.3 mm
Rood
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
€ 0,0715 - € 0,0715 28792 Op voorraad
5.3 mm
Wit
Silicone
26.4 mm
9.1 mm
1
€ 0,1158 - € 0,1158 37900 Op voorraad
7.2 mm
Geel
Silicone
29.5 mm
10.2 mm
1
€ 0,0801 - € 0,0801 3984 Op voorraad
5.8 mm
Grijs
Silicone
28.7 mm
8.9 mm
1
€ 0,1459 - € 0,1459 2886 Op voorraad
8.5 mm
Oranje
Silicone
29.5 mm
11.7 mm
1
€ 0,0546 - € 0,0546 10492 Op voorraad
4.3 mm
Transparant
Silicone
26.0 mm
7.6 mm
1
€ 0,2257 - € 0,2364 2878 Op voorraad
6.0 mm
Naturel
Silicone
23.5 mm
8.2 mm
€ 0,3264 - € 0,3341 6996 Op voorraad
2.8 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,2196 - € 0,2227 29000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
€ 0,2029 - € 0,209 73877 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
€ 1,5776 - € 1,6173 148 Op voorraad
9.5 mm
Zwart
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
€ 1,0738 - € 1,0963 1138 Op voorraad
6.2 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
€ 1,0062 - € 1,0261 3750 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
€ 0,3554 - € 0,3691 174 Op voorraad
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
€ 0,1952 - € 0,241 3238 Op voorraad
3.2 mm
Roze
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
€ 0,2369 - € 0,2369 42660 Op voorraad
10.7 mm
Groen
Silicone
31.2 mm
13.7 mm
1
  • van 7
Trekplug 25.40 mm EPDM Zwart

10606742

Prijsbereik
€ 1,4583 - € 1,4583

Voorraadniveaus
327 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Trekplug 13.46 mm 25.40 mm EPDM Zwart

10606995

Prijsbereik
€ 1,2647 - € 1,2647

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 13.2 mm 30.9 mm Grijs Silicone

10350676

Prijsbereik
€ 0,3338 - € 0,3338

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 12.0 mm 30.7 mm Roze Silicone

10350638

Prijsbereik
€ 0,1661 - € 0,1661

Voorraadniveaus
10736 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 6.4 mm 26.0 mm Rood Silicone

10350577

Prijsbereik
€ 0,0499 - € 0,0499

Voorraadniveaus
25500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 9.1 mm 26.4 mm Wit Silicone

10350584

Prijsbereik
€ 0,0715 - € 0,0715

Voorraadniveaus
28792 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.2 mm 29.5 mm Geel Silicone

10350614

Prijsbereik
€ 0,1158 - € 0,1158

Voorraadniveaus
37900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 28.7 mm Grijs Silicone

10350607

Prijsbereik
€ 0,0801 - € 0,0801

Voorraadniveaus
3984 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 11.7 mm 29.5 mm Oranje Silicone

10350621

Prijsbereik
€ 0,1459 - € 0,1459

Voorraadniveaus
2886 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.6 mm 26.0 mm Transparant Silicone

10350560

Prijsbereik
€ 0,0546 - € 0,0546

Voorraadniveaus
10492 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 19.2 mm 19.2 mm Naturel Silicone

10350713

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,2257

Voorraadniveaus
2878 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10350737

Prijsbereik
€ 0,3341 - € 0,3264

Voorraadniveaus
6996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 9.5 mm 9.5 mm Naturel Silicone

10350959

Prijsbereik
€ 0,2227 - € 0,2196

Voorraadniveaus
29000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 16.5 mm 16.5 mm Naturel Silicone

10350706

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,2029

Voorraadniveaus
73877 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Trekplug 17.96 mm 31.75 mm EPDM Zwart

10606858

Prijsbereik
€ 1,6173 - € 1,5776

Voorraadniveaus
148 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Trekplug 11.99 mm 25.40 mm EPDM Zwart

10606766

Prijsbereik
€ 1,0963 - € 1,0738

Voorraadniveaus
1138 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 18.3 mm Zwart EPDM

10350744

Prijsbereik
€ 1,0261 - € 1,0062

Voorraadniveaus
3750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 11.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10350720

Prijsbereik
€ 0,3691 - € 0,3554

Voorraadniveaus
174 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.7 mm 25.4 mm Roze Silicone

10293331

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1952

Voorraadniveaus
3238 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Hittebestendige trekplug 13.7 mm 31.2 mm Groen Silicone

10350645

Prijsbereik
€ 0,2369 - € 0,2369

Voorraadniveaus
42660 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone