Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1965 - € 0,2066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| € 0,8146 - € 0,9062 | 3369 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| € 0,3417 - € 0,3783 | 1449 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| € 0,4973 - € 0,4973 | 1548 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,209 - € 0,209 | 20418 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| € 0,0755 - € 0,0918 | 40474 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 1,016 - € 1,1259 | 405 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| € 0,0399 - € 0,0486 | 20996 Op voorraad |
0.055 in
1.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| € 0,2227 - € 0,2486 | 9077 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| € 0,0591 - € 0,0729 | 9528 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,1815 - € 0,2029 | 39498 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 1,0465 - € 2,9314 | 700 Op voorraad |
|
Rood
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,4683 - € 0,4912 | 100 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Groen
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| € 0,4302 - € 0,479 | 9321 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| € 0,1708 - € 0,2303 | 19407 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
Roze
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| € 1,331 - € 1,3874 | 103 Op voorraad |
0.898 in
22.8 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| € 0,4972 - € 0,5177 | 1988 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Paars
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,2956 - € 0,3075 | 8737 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
Rood
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| € 1,0062 - € 1,0261 | 1750 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| € 1,4583 - € 1,4583 | 327 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan