Menu Search

Hittebestendige trekplug 24.1 mm 16.0 mm Grijs Silicone

Deze maskeerplug is gemaakt van siliconenrubber en is bestand tegen bedrijfstemperaturen tot 250 C. Dit holle profiel kan eenvoudig worden aangebracht en met zijn lipje in het M24 -gat worden verwijderd.
Essentra artikelnummer:

10240991

Oud artikelnummer:

35-UTM-M24

103 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,3874
250 - 499 € 1,3601
500 + € 1,331
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 69,37

50 x € 1,3874

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 22.8 mm
h1 16.0 mm
D 24.1 mm
Materiaal Silicone
Kleur Grijs
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op