Menu Search

Hittebestendige trekplug 12.6 mm 50.8 mm Groen Silicone

Dit treklipje voor hoge temperaturen is gemaakt van groen siliconenrubber en is bestand tegen een bedrijfstemperatuur tot 250 C. Het is ideaal voor het maskeren van doorlopende gaten met schroefdraad en doorlopende gaten met een buitendiameter van 12,6 mm. Met het treklipje kunt u gemakkelijk uit nauwe gaten trekken.
Essentra artikelnummer:

10192320

Oud artikelnummer:

1219748

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4912
1000 + € 0,4683
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 49,12

100 x € 0,4912

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 6.4 mm
h1 50.8 mm
D 12.6 mm
Type 1
Materiaal Silicone
Kleur Groen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op