Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0407 - € 0,0501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| € 0,0672 - € 0,0807 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| € 0,778 - € 0,778 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| € 0,0755 - € 0,0918 | 40474 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 1,016 - € 1,1259 | 405 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| € 0,3493 - € 0,3493 | 2190 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| € 0,0399 - € 0,0486 | 20996 Op voorraad |
0.055 in
1.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| € 0,1815 - € 0,1846 | 1132 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| € 0,926 - € 0,9657 | 398 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
Geel
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| € 1,331 - € 1,3874 | 103 Op voorraad |
0.898 in
22.8 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| € 0,124 - € 0,1291 | Vraag de levertijd aan hier |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| € 0,1922 - € 0,1922 | 1898 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| € 0,4683 - € 0,4912 | 100 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Groen
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| € 0,0586 - € 0,0652 | 35445 Op voorraad |
|
Groen
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| € 1,1841 - € 1,2336 | 686 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 0,3982 - € 1,1149 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Groen
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| € 0,2379 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| € 0,1983 - € 0,2196 | 118875 Op voorraad |
0.087 in
2.2 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,6117 - € 0,6376 | 2300 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| € 3,3868 - € 3,5547 | 169 Op voorraad |
0.732 in
18.6 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan