Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,0407 - € 0,0501 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
€ 0,0672 - € 0,0807 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
€ 0,778 - € 0,778 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
€ 0,0755 - € 0,0918 8474 Op voorraad
2.8 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
€ 1,016 - € 1,1259 405 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
€ 0,3493 - € 0,3493 2190 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
€ 0,0399 - € 0,0486 20996 Op voorraad
1.4 mm
Zwart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
€ 0,1815 - € 0,1846 1132 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
€ 0,926 - € 0,9657 398 Op voorraad
10.4 mm
Geel
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
€ 1,331 - € 1,3874 103 Op voorraad
22.8 mm
Grijs
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
€ 0,124 - € 0,1291 Vraag de levertijd aan hier
5.3 mm
Transparant
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
€ 0,1922 - € 0,1922 1898 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
€ 0,4683 - € 0,4912 100 Op voorraad
6.4 mm
Groen
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
€ 0,0586 - € 0,0652 35445 Op voorraad
Groen
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
€ 1,1841 - € 1,2336 686 Op voorraad
17.0 mm
Blauw
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
€ 0,3982 - € 1,1149 Vraag de levertijd aan hier
Groen
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
€ 0,2379 - € 0,2501 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
€ 0,1983 - € 0,2196 118875 Op voorraad
2.2 mm
Blauw
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
€ 0,6117 - € 0,6376 2300 Op voorraad
8.3 mm
Naturel
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
€ 3,3868 - € 3,5547 169 Op voorraad
18.6 mm
Grijs
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
  • van 7
Hittebestendige trekplug 2.4 mm 17.8 mm Zwart EPDM

10377635

Prijsbereik
€ 0,0501 - € 0,0407

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377680

Prijsbereik
€ 0,0807 - € 0,0672

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250136

Prijsbereik
€ 0,778 - € 0,778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377734

Prijsbereik
€ 0,0918 - € 0,0755

Voorraadniveaus
8474 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Prijsbereik
€ 1,1259 - € 1,016

Voorraadniveaus
405 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249857

Prijsbereik
€ 0,3493 - € 0,3493

Voorraadniveaus
2190 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 16.5 mm Zwart EPDM

10377628

Prijsbereik
€ 0,0486 - € 0,0399

Voorraadniveaus
20996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 1.7 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251843

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1815

Voorraadniveaus
1132 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 19.6 mm 49.8 mm Geel Silicone

10192368

Prijsbereik
€ 0,9657 - € 0,926

Voorraadniveaus
398 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 24.1 mm 16.0 mm Grijs Silicone

10240991

Prijsbereik
€ 1,3874 - € 1,331

Voorraadniveaus
103 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Grijs
Hittebestendige trekplug 6.3 mm 7.5 mm Transparant Silicone

10241035

Prijsbereik
€ 0,1291 - € 0,124

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Transparant
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1922

Voorraadniveaus
1898 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 50.8 mm Groen Silicone

10192320

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,4683

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.2 mm 8.0 mm Groen EPDM

10192443

Prijsbereik
€ 0,0652 - € 0,0586

Voorraadniveaus
35445 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 21.0 mm 18.0 mm Blauw Silicone

10240601

Prijsbereik
€ 1,2336 - € 1,1841

Voorraadniveaus
686 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 15.9 mm 19.1 mm Groen Silicone

10240786

Prijsbereik
€ 1,1149 - € 0,3982

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377703

Prijsbereik
€ 0,2501 - € 0,2379

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.6 mm 14.2 mm Blauw Silicone

10288528

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,1983

Voorraadniveaus
118875 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 15.5 mm 58.8 mm Naturel Silicone

10192344

Prijsbereik
€ 0,6376 - € 0,6117

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 35.1 mm 38.1 mm Grijs Silicone

10192382

Prijsbereik
€ 3,5547 - € 3,3868

Voorraadniveaus
169 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone