Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1617 - € 0,18 | 74394 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Blauw
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 2,6393 - € 3,1885 | 314 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,134 - € 0,134 | 116548 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| € 12,8914 - € 12,8914 | 2328 Op voorraad |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturel
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
| € 0,209 - € 0,2334 | 12421 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Roze
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| € 0,273 - € 0,273 | 23109 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
Geel
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicone
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| € 3,7835 - € 3,7835 | 1455 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Roze
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,2898 - € 0,3219 | 55619 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Geel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,8909 - € 0,9916 | 10680 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
Lichtgroen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| € 1,2296 - € 1,2296 | 948 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Lichtblauw
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3951 - € 0,3951 | 5018 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Oranje
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2837 - € 0,3463 | 6881 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranje
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| € 3,4173 - € 3,4173 | 1394 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Groen
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 5,187 - € 5,187 | 5642 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Blauw
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 7,4602 - € 7,4602 | 400 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 4,6683 - € 4,6683 | 1900 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Geel
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 6,4533 - € 6,4533 | 150 Op voorraad |
1.469 in
37.3 mm
|
Rood
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,27 - € 0,27 | 25137 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 1,2967 - € 1,2967 | 193 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,4195 - € 0,511 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Paars
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2