Menu Search

Tapse maskeerplug 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Geel

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10288641

Oud artikelnummer:

499049

25609 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,2656
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 132,80

500 x € 0,2656

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 6.2 mm
d2 9.2 mm
H 12.8 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Schroefdraadstandaard UNF
Materiaal Silicone
Kleur Geel
Type 2 - 3-wegs hoek
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op