Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 20,0348 - € 21,1182 3 Op voorraad
82.6 mm
Zwart
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 3,0423 - € 3,0423 158 Op voorraad
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,4125 - € 0,5001 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
Naturel
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
1
€ 0,3858 - € 0,3858 7912 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
1
€ 0,3027 - € 0,3027 1070 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
1
10248959 € 0,2597 - € 0,2879 31000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
1
€ 1,2866 - € 1,5582 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Naturel
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,1393 - € 0,1393 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
1
€ 0,2671 - € 0,2671 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
1
€ 0,2656 - € 0,2656 10936 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
1
€ 0,5253 - € 0,6307 Vraag de levertijd aan hier
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
1
€ 0,8726 - € 0,9705 7616 Op voorraad
15.9 mm
Naturel
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
€ 0,42 - € 0,506 2011 Op voorraad
12.7 mm
Zwart
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 2,4635 - € 2,5971 Vraag de levertijd aan hier
33.3 mm
Naturel
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,1368 - € 0,1662 19480 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,3917 - € 0,4778 19989 Op voorraad
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
1
€ 0,3027 - € 0,365 5781 Op voorraad
7.9 mm
Zwart
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
€ 0,4125 - € 0,4897 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
Zwart
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,2204 - € 3,3836 11982 Op voorraad
41.3 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 6,5595 - € 6,5595 321 Op voorraad
38.0 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
  • van 9
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249642

Prijsbereik
€ 21,1182 - € 20,0348

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123

Prijsbereik
€ 3,0423 - € 3,0423

Voorraadniveaus
158 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturel

10249031

Prijsbereik
€ 0,5001 - € 0,4125

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10242575

Prijsbereik
€ 0,3858 - € 0,3858

Voorraadniveaus
7912 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Naturel

10248997

Prijsbereik
€ 0,3027 - € 0,3027

Voorraadniveaus
1070 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10248959

Prijsbereik
€ 0,2879 - € 0,2597

Voorraadniveaus
31000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374436

Prijsbereik
€ 1,5582 - € 1,2866

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242353

Prijsbereik
€ 0,1393 - € 0,1393

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242391

Prijsbereik
€ 0,2671 - € 0,2671

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Naturel

10248980

Prijsbereik
€ 0,2656 - € 0,2656

Voorraadniveaus
10936 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374429

Prijsbereik
€ 0,6307 - € 0,5253

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturel

10249055

Prijsbereik
€ 0,9705 - € 0,8726

Voorraadniveaus
7616 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249420

Prijsbereik
€ 0,506 - € 0,42

Voorraadniveaus
2011 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249093

Prijsbereik
€ 2,5971 - € 2,4635

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249345

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1368

Voorraadniveaus
19480 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249024

Prijsbereik
€ 0,4778 - € 0,3917

Voorraadniveaus
19989 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Zwart

10249383

Prijsbereik
€ 0,365 - € 0,3027

Voorraadniveaus
5781 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249444

Prijsbereik
€ 0,4897 - € 0,4125

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249130

Prijsbereik
€ 3,3836 - € 3,2204

Voorraadniveaus
11982 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186091

Prijsbereik
€ 6,5595 - € 6,5595

Voorraadniveaus
321 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel