Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 36,7008 - € 38,6302 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
Zwart
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| € 1,7808 - € 1,8847 | 565 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturel
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 1,7215 - € 1,7215 | 606 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 11,1305 - € 12,3919 | Vraag de levertijd aan hier |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturel
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| € 0,23 - € 0,2567 | 42246 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 2,6267 - € 2,7752 | Vraag de levertijd aan hier |
1.406 in
35.7 mm
|
Zwart
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,5965 - € 0,6618 | 7600 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 3,9031 - € 4,1108 | 56 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 7,6874 - € 7,6874 | 2799 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 1,0373 - € 1,0373 | 1164 Op voorraad |
0.78 in
19.8 mm
|
Zwart
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 4,7935 - € 4,7935 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturel
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 1,6176 - € 1,6176 | 10951 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturel
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1258 - € 0,1397 | 26946 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0942 - € 0,1047 | 80994 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3324 - € 0,3695 | 7983 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0411 - € 0,0411 | 531785 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,4689 - € 0,5669 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1142 - € 0,127 | 39384 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1124 - € 0,1124 | 10958 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Zwart
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| € 0,4051 - € 0,4912 | 8357 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Zwart
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan