Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 2,7752 - € 2,7752 143 Op voorraad
35.7 mm
Naturel
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 3,6508 - € 3,6508 255 Op voorraad
44.5 mm
Naturel
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,1751 - € 0,1751 39577 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
1
€ 0,411 - € 0,4971 5270 Op voorraad
10.3 mm
Naturel
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
1
€ 10,1658 - € 10,1658 50 Op voorraad
50.0 mm
Naturel
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 5,3278 - € 5,3278 Vraag de levertijd aan hier
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 5,0161 - € 5,2832 150 Op voorraad
31.0 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 1,6473 - € 1,9886 26 Op voorraad
27.0 mm
Naturel
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,2762 - € 1,4187 Vraag de levertijd aan hier
19.8 mm
Naturel
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,0372 - € 0,0452 30190 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 26,3058 - € 26,3058 Vraag de levertijd aan hier
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
€ 0,1691 - € 0,1884 114210 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
1
€ 1,2065 - € 1,2065 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
€ 0,0535 - € 0,0596 63425 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,1038 - € 0,127 326 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
€ 0,2092 - € 0,2537 12212 Op voorraad
8.7 mm
Zwart
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
€ 2,5674 - € 3,1016 14 Op voorraad
45.0 mm
Zwart
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
1
€ 2,2409 - € 2,2409 160 Op voorraad
30.2 mm
Naturel
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,3383 - € 0,3383 2055 Op voorraad
8.7 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
1
€ 6,797 - € 6,797 90 Op voorraad
57.9 mm
Zwart
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • van 9
Tapse maskeerplug 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109

Prijsbereik
€ 2,7752 - € 2,7752

Voorraadniveaus
143 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249147

Prijsbereik
€ 3,6508 - € 3,6508

Voorraadniveaus
255 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242377

Prijsbereik
€ 0,1751 - € 0,1751

Voorraadniveaus
39577 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242414

Prijsbereik
€ 0,4971 - € 0,411

Voorraadniveaus
5270 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186114

Prijsbereik
€ 10,1658 - € 10,1658

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249185

Prijsbereik
€ 5,3278 - € 5,3278

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186077

Prijsbereik
€ 5,2832 - € 5,0161

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374443

Prijsbereik
€ 1,9886 - € 1,6473

Voorraadniveaus
26 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242445

Prijsbereik
€ 1,4187 - € 1,2762

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249260

Prijsbereik
€ 0,0452 - € 0,0372

Voorraadniveaus
30190 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10249222

Prijsbereik
€ 26,3058 - € 26,3058

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248942

Prijsbereik
€ 0,1884 - € 0,1691

Voorraadniveaus
114210 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturel

10249062

Prijsbereik
€ 1,2065 - € 1,2065

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249291

Prijsbereik
€ 0,0596 - € 0,0535

Voorraadniveaus
63425 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Zwart

10249338

Prijsbereik
€ 0,127 - € 0,1038

Voorraadniveaus
326 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Zwart

10249376

Prijsbereik
€ 0,2537 - € 0,2092

Voorraadniveaus
12212 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10377598

Prijsbereik
€ 3,1016 - € 2,5674

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249079

Prijsbereik
€ 2,2409 - € 2,2409

Voorraadniveaus
160 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturel

10249000

Prijsbereik
€ 0,3383 - € 0,3383

Voorraadniveaus
2055 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249611

Prijsbereik
€ 6,797 - € 6,797

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart