Menu Search

Tapse maskeerplug 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

Essentra artikelnummer:

10377543

Oud artikelnummer:

461546

19457 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 1799 € 0,5049
1800 + € 0,4164
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 50,49

100 x € 0,5049

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 11.1 mm
d2 17.5 mm
H 25.4 mm
Schroefdraadstandaard UNF
Schroefdraadstandaard Metrisch
Schroefdraadstandaard BSP
Materiaal EPDM
Kleur Zwart
Type 1
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op