Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,4027 - € 0,4912 18989 Op voorraad
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 2,5325 - € 2,6698 243 Op voorraad
33.3 mm
Naturel
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,897 - € 0,9977 19316 Op voorraad
15.9 mm
Naturel
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
€ 7,9026 - € 7,9026 2699 Op voorraad
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,4225 - € 0,511 8970 Op voorraad
10.3 mm
Naturel
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 1,312 - € 1,4584 Vraag de levertijd aan hier
19.8 mm
Naturel
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,6934 - € 2,0443 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
Naturel
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 6,7432 - € 6,7432 271 Op voorraad
38.0 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 10,4504 - € 10,4504 50 Op voorraad
50.0 mm
Naturel
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,18 - € 0,18 36577 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 0,2364 - € 0,2639 35246 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,3112 - € 0,3112 15970 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 0,4241 - € 0,5141 5306 Op voorraad
11.1 mm
Naturel
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
€ 0,3234 - € 0,3234 17016 Op voorraad
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 3,3105 - € 3,4784 11982 Op voorraad
41.3 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 4,9277 - € 4,9277 Vraag de levertijd aan hier
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 11,4421 - € 12,7388 Vraag de levertijd aan hier
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
€ 0,0422 - € 0,0422 524785 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,2746 - € 0,2746 3218 Op voorraad
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 0,54 - € 0,6483 25207 Op voorraad
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
  • van 9
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249024

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,4027

Voorraadniveaus
18989 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249093

Prijsbereik
€ 2,6698 - € 2,5325

Voorraadniveaus
243 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturel

10249055

Prijsbereik
€ 0,9977 - € 0,897

Voorraadniveaus
19316 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107

Prijsbereik
€ 7,9026 - € 7,9026

Voorraadniveaus
2699 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242414

Prijsbereik
€ 0,511 - € 0,4225

Voorraadniveaus
8970 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242445

Prijsbereik
€ 1,4584 - € 1,312

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374443

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 1,6934

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186091

Prijsbereik
€ 6,7432 - € 6,7432

Voorraadniveaus
271 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186114

Prijsbereik
€ 10,4504 - € 10,4504

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242377

Prijsbereik
€ 0,18 - € 0,18

Voorraadniveaus
36577 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248966

Prijsbereik
€ 0,2639 - € 0,2364

Voorraadniveaus
35246 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Naturel

10248997

Prijsbereik
€ 0,3112 - € 0,3112

Voorraadniveaus
15970 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturel

10249031

Prijsbereik
€ 0,5141 - € 0,4241

Voorraadniveaus
5306 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248973

Prijsbereik
€ 0,3234 - € 0,3234

Voorraadniveaus
17016 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249130

Prijsbereik
€ 3,4784 - € 3,3105

Voorraadniveaus
11982 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249178

Prijsbereik
€ 4,9277 - € 4,9277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249215

Prijsbereik
€ 12,7388 - € 11,4421

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249253

Prijsbereik
€ 0,0422 - € 0,0422

Voorraadniveaus
524785 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242391

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2746

Voorraadniveaus
3218 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374429

Prijsbereik
€ 0,6483 - € 0,54

Voorraadniveaus
25207 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch