Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,27 - € 0,27 | 7137 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,2837 - € 0,3463 | 6881 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranje
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2898 - € 0,3219 | 86119 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Geel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2669 - € 0,2959 | 20551 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Groen
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1617 - € 0,18 | 74394 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Blauw
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 22,8842 - € 22,8842 | 8 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
Naturel
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
| € 6,0872 - € 6,0872 | 386 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturel
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 1,1121 - € 1,3486 | 3801 Op voorraad |
0.72 in
18.3 mm
|
Naturel
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 5,1565 - € 5,4311 | 150 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturel
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1293 - € 0,1437 | 22946 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3417 - € 0,3798 | 12483 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| € 0,6132 - € 0,6804 | 12400 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 1,8307 - € 1,9375 | 565 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturel
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1174 - € 0,1305 | 33384 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1432 - € 0,1432 | 39207 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2334 - € 0,2334 | 84998 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| € 0,569 - € 0,569 | 1444 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 1,3227 - € 1,6018 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1739 - € 0,1937 | 134210 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| € 0,273 - € 0,273 | 30436 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2