Menu Search

Tapse maskeerplug 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Naturel

Essentra artikelnummer:

10248997

Oud artikelnummer:

461500

16070 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,3112
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 31,12

100 x € 0,3112

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 6.4 mm
d2 9.5 mm
H 19.1 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Schroefdraadstandaard UNF
Schroefdraadstandaard BSP
Materiaal Silicone
Kleur Naturel
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op