Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,8529 - € 2,8529 | 43 Op voorraad |
1.406 in
35.7 mm
|
Naturel
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 3,1275 - € 3,1275 | 258 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 1,2403 - € 1,2403 | 7799 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| € 4,7293 - € 4,7293 | 338 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2746 - € 0,2944 | 16549 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Rood
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 3,4173 - € 3,4173 | 1394 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Groen
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 5,187 - € 5,187 | 5742 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Blauw
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 7,4602 - € 7,4602 | 450 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | 2484 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 1,3227 - € 1,6018 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 0,482 - € 0,5827 | 25957 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,54 - € 0,6483 | 25207 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 1,6629 - € 1,6629 | 10651 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturel
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1293 - € 0,1437 | 22946 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 0,569 - € 0,569 | 844 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,0968 - € 0,1077 | 77994 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2364 - € 0,2639 | 35246 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 2,5325 - € 2,6698 | 243 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturel
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 0,897 - € 0,9977 | 19316 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| € 0,6132 - € 0,6804 | 12400 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2