Menu Search

Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

Essentra artikelnummer:

10374399

Oud artikelnummer:

41314

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 799 € 1,3486
800 + € 1,1121
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 134,86

100 x € 1,3486

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 18.3 mm
d2 23.8 mm
H 25.4 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Schroefdraadstandaard UNF
Materiaal Silicone
Kleur Naturel
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op