Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 6,4533 - € 6,4533 150 Op voorraad
37.3 mm
Rood
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,3127 - € 0,3325 48143 Op voorraad
6.4 mm
Rood
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Zonder label
3
€ 0,482 - € 0,5827 25957 Op voorraad
11.1 mm
Naturel
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 2,3647 - € 2,4867 97 Op voorraad
31.8 mm
Naturel
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 3,1275 - € 3,1275 258 Op voorraad
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,2403 - € 1,2403 7799 Op voorraad
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
€ 4,7293 - € 4,7293 338 Op voorraad
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 7,445 - € 7,445 100 Op voorraad
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
€ 9,6715 - € 9,6715 148 Op voorraad
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
€ 0,1678 - € 0,1678 30015 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,4317 - € 0,5202 3311 Op voorraad
12.7 mm
Zwart
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 5,782 - € 6,0872 10 Op voorraad
54.0 mm
Zwart
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 4,2106 - € 4,2106 1000 Op voorraad
26.2 mm
Groen
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 5,782 - € 5,782 375 Op voorraad
33.0 mm
Blauw
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,1846 - € 0,3652 2500 Op voorraad
5.2 mm
Zwart
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Zonder label
4
€ 0,2364 - € 0,2624 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
Roze
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 1,3578 - € 1,3578 1000 Op voorraad
19.2 mm
Blauw
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
2
€ 10,008 - € 11,1217 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 0,209 - € 0,2334 12421 Op voorraad
3.2 mm
Roze
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 0,8909 - € 0,9916 10680 Op voorraad
15.5 mm
Lichtgroen
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
  • van 9
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Rood

10192559

Prijsbereik
€ 6,4533 - € 6,4533

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rood

10192191

Prijsbereik
€ 0,3325 - € 0,3127

Voorraadniveaus
48143 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377536

Prijsbereik
€ 0,5827 - € 0,482

Voorraadniveaus
25957 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249086

Prijsbereik
€ 2,4867 - € 2,3647

Voorraadniveaus
97 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123

Prijsbereik
€ 3,1275 - € 3,1275

Voorraadniveaus
258 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturel

10249062

Prijsbereik
€ 1,2403 - € 1,2403

Voorraadniveaus
7799 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249161

Prijsbereik
€ 4,7293 - € 4,7293

Voorraadniveaus
338 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10249192

Prijsbereik
€ 7,445 - € 7,445

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249208

Prijsbereik
€ 9,6715 - € 9,6715

Voorraadniveaus
148 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249321

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1678

Voorraadniveaus
30015 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249420

Prijsbereik
€ 0,5202 - € 0,4317

Voorraadniveaus
3311 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249604

Prijsbereik
€ 6,0872 - € 5,782

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Groen

10192238

Prijsbereik
€ 4,2106 - € 4,2106

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10192542

Prijsbereik
€ 5,782 - € 5,782

Voorraadniveaus
375 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Zwart

10241462

Prijsbereik
€ 0,3652 - € 0,1846

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    TPR
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Roze

10288610

Prijsbereik
€ 0,2624 - € 0,2364

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10293232

Prijsbereik
€ 1,3578 - € 1,3578

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293218

Prijsbereik
€ 11,1217 - € 10,008

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Roze

10288603

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,209

Voorraadniveaus
12421 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Lichtgroen

10293294

Prijsbereik
€ 0,9916 - € 0,8909

Voorraadniveaus
10680 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch