Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3398 - € 0,6731 | 3375 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Zonder label
|
4
|
||
| € 0,2671 - € 0,2671 | 13301 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Geel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 10,8336 - € 10,8336 | Vraag de levertijd aan hier |
2.437 in
61.9 mm
|
Zwart
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,7331 - € 0,7331 | 10595 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Zwart
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 1,5582 - € 1,7215 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
Zwart
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| € 1,1768 - € 1,3074 | 2612 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Zwart
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,4897 - € 0,5431 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Oranje
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| € 3,3391 - € 3,7101 | 1029 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| € 2,1667 - € 2,2854 | 2088 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
Zwart
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0785 - € 0,0785 | 84946 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| € 3,161 - € 3,161 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1751 - € 0,2122 | 43207 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1691 - € 0,1884 | 156 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Blauw
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,4942 - € 0,5491 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Paars
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 4,5412 - € 4,5412 | 1900 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Geel
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 2,9829 - € 2,9829 | 215 Op voorraad |
1.469 in
37.3 mm
|
Zwart
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1251 - € 0,134 | 41614 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 1,9292 - € 2,137 | 894 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Zwart
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| € 9,7354 - € 10,8188 | 1 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
| € 0,2656 - € 0,2656 | 25609 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
Geel
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicone
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan