Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 11,1305 - € 12,3919 Vraag de levertijd aan hier
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
€ 0,1304 - € 0,1304 116548 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
€ 12,5403 - € 12,5403 2328 Op voorraad
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6 - Open
€ 9,4683 - € 9,4683 36 Op voorraad
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6 - Open
€ 0,7613 - € 0,9171 1760 Op voorraad
18.3 mm
Zwart
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 1,4395 - € 1,6027 36 Op voorraad
26.2 mm
Zwart
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 2,5377 - € 2,5377 94 Op voorraad
33.3 mm
Zwart
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,5024 - € 3,6656 100 Op voorraad
41.3 mm
Zwart
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 5,6246 - € 5,9214 160 Op voorraad
54.0 mm
Zwart
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,2597 - € 0,2879 24551 Op voorraad
1.2 mm
Groen
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
1
€ 0,5179 - € 0,6233 3444 Op voorraad
14.3 mm
Zwart
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,5238 - € 0,5817 3022 Op voorraad
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
€ 0,4838 - € 0,4838 3879 Op voorraad
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
1
€ 2,3003 - € 2,419 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
Naturel
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 3,9921 - € 3,9921 90 Op voorraad
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 7,2422 - € 7,2422 50 Op voorraad
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
€ 0,227 - € 0,227 41998 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
1
€ 1,0818 - € 1,3119 Vraag de levertijd aan hier
18.3 mm
Naturel
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,2866 - € 1,5582 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Naturel
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 5,0161 - € 5,2832 150 Op voorraad
31.0 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
  • van 9
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249215

Prijsbereik
€ 12,3919 - € 11,1305

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse plug 0.8 mm 2.5 mm Silicone Naturel

10287590

Prijsbereik
€ 0,1304 - € 0,1304

Voorraadniveaus
116548 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293157

Prijsbereik
€ 12,5403 - € 12,5403

Voorraadniveaus
2328 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293201

Prijsbereik
€ 9,4683 - € 9,4683

Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377567

Prijsbereik
€ 0,9171 - € 0,7613

Voorraadniveaus
1760 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249499

Prijsbereik
€ 1,6027 - € 1,4395

Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249529

Prijsbereik
€ 2,5377 - € 2,5377

Voorraadniveaus
94 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249567

Prijsbereik
€ 3,6656 - € 3,5024

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249604

Prijsbereik
€ 5,9214 - € 5,6246

Voorraadniveaus
160 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Groen

10288597

Prijsbereik
€ 0,2879 - € 0,2597

Voorraadniveaus
24551 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377550

Prijsbereik
€ 0,6233 - € 0,5179

Voorraadniveaus
3444 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Naturel

10249048

Prijsbereik
€ 0,5817 - € 0,5238

Voorraadniveaus
3022 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Naturel

10249017

Prijsbereik
€ 0,4838 - € 0,4838

Voorraadniveaus
3879 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249086

Prijsbereik
€ 2,419 - € 2,3003

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249154

Prijsbereik
€ 3,9921 - € 3,9921

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10249192

Prijsbereik
€ 7,2422 - € 7,2422

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10242384

Prijsbereik
€ 0,227 - € 0,227

Voorraadniveaus
41998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374399

Prijsbereik
€ 1,3119 - € 1,0818

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374436

Prijsbereik
€ 1,5582 - € 1,2866

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186077

Prijsbereik
€ 5,2832 - € 5,0161

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Materiaal
    Silicone