Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,2837 - € 0,3432 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
Zwart
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,4164 - € 0,5049 19457 Op voorraad
11.1 mm
Zwart
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,5019 - € 0,5019 65670 Op voorraad
15.9 mm
Zwart
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 1,0496 - € 1,2662 56 Op voorraad
23.0 mm
Zwart
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 2,029 - € 2,1053 2869 Op voorraad
30.2 mm
Zwart
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,0665 - € 3,0665 215 Op voorraad
37.3 mm
Zwart
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 4,5615 - € 4,8056 1300 Op voorraad
47.6 mm
Zwart
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 11,1369 - € 11,1369 Vraag de levertijd aan hier
61.9 mm
Zwart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
€ 1,6018 - € 1,7697 Vraag de levertijd aan hier
31.0 mm
Zwart
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 3,4326 - € 3,814 1029 Op voorraad
50.0 mm
Zwart
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,0807 - € 0,0807 84946 Op voorraad
0.6 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
€ 22,8842 - € 22,8842 8 Op voorraad
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
6
€ 10,008 - € 11,1217 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 0,8909 - € 0,9916 11680 Op voorraad
15.5 mm
Lichtgroen
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
€ 0,4195 - € 0,511 1834 Op voorraad
11.1 mm
Paars
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
€ 1,2006 - € 1,3349 997 Op voorraad
18.3 mm
Lichtblauw
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,2837 - € 0,3463 6881 Op voorraad
8.5 mm
Oranje
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
€ 0,2364 - € 0,2624 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
Roze
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 1,3578 - € 1,3578 1000 Op voorraad
19.2 mm
Blauw
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
2
€ 0,27 - € 0,27 7137 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Zonder label
3
  • van 9
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249390

Prijsbereik
€ 0,3432 - € 0,2837

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377543

Prijsbereik
€ 0,5049 - € 0,4164

Voorraadniveaus
19457 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249451

Prijsbereik
€ 0,5019 - € 0,5019

Voorraadniveaus
65670 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377574

Prijsbereik
€ 1,2662 - € 1,0496

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249505

Prijsbereik
€ 2,1053 - € 2,029

Voorraadniveaus
2869 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249543

Prijsbereik
€ 3,0665 - € 3,0665

Voorraadniveaus
215 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249581

Prijsbereik
€ 4,8056 - € 4,5615

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Zwart

10249628

Prijsbereik
€ 11,1369 - € 11,1369

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249666

Prijsbereik
€ 1,7697 - € 1,6018

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249703

Prijsbereik
€ 3,814 - € 3,4326

Voorraadniveaus
1029 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse plug 0.6 mm 2.0 mm EPDM Zwart

10287606

Prijsbereik
€ 0,0807 - € 0,0807

Voorraadniveaus
84946 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293171

Prijsbereik
€ 22,8842 - € 22,8842

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293218

Prijsbereik
€ 11,1217 - € 10,008

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Lichtgroen

10293294

Prijsbereik
€ 0,9916 - € 0,8909

Voorraadniveaus
11680 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Paars

10293270

Prijsbereik
€ 0,511 - € 0,4195

Voorraadniveaus
1834 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Lichtblauw

10293317

Prijsbereik
€ 1,3349 - € 1,2006

Voorraadniveaus
997 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Oranje

10293256

Prijsbereik
€ 0,3463 - € 0,2837

Voorraadniveaus
6881 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Roze

10288610

Prijsbereik
€ 0,2624 - € 0,2364

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10293232

Prijsbereik
€ 1,3578 - € 1,3578

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192177

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,27

Voorraadniveaus
7137 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone